ELP
Axe linéaire compact
Axe linéaire électrique avec entraînement direct et contrôleur intégré, à guidages au moyen du guide sans jeu à rouleaux préchargés
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Commande via E/S digitales
pour une mise en service en toute simplicité et une intégration rapide dans les systèmes existants. - 10 vitesses indépendantes d'extension et de rétractation
pour une grande flexibilité dans les temps de cycle - Entraînement direct linéaire
pour une utilisation quasiment sans usure et une durée de vie importante - Guidage robuste
pour les prises de charge élevées et une grande précision de position finale dans toutes les positions de montage - Sans entretien
pour une disponibilité élevée de la machine et des coûts de fonctionnement bas - Dimension compactes
pour contours de collision réduits - Alésages de fixation standardisés
pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
Options et informations particulières
- Vitesse réglable manuellement
Les vitesses d'extension et de rétractation peuvent être ajustées indépendamment grâce aux deux commutateurs rotatifs intégrés. - Compensation de charge
En option, un dispositif d'équilibrage de charge peut être monté en parallèle à l'axe linéaire. Cela est réalisé grâce à un ressort MagSpring®. Le ressort magnétique compense les forces massiques générées pendant les déplacements verticaux de l'axe linéaire. Dans certaines applications, il peut éviter l’abaissement du chariot lorsque l'axe linéaire est désactivé. - Freins électriques sur tige
En option, l'axe peut être équipé d'un frein de maintien électrique. Cela evite une chute non-intentionnelle des axes installés à la verticale en cas de coupure d'alimentation. Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de la sécurité des machines. N'hésitez pas à nous contacter. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.