SRH-plus
Universalschwenkkopf
Schwenkkopf für gleichzeitiges Be- und Entladen von Werkstücken mit integrierter Fluid- und Elektrodurchführung
Beschreibung
利点と特長
- 内蔵の流体フィードスルーおよび電気フィードスルーを含むモジュール一式
不要な干渉がありません - 油圧ダンパーによる高い緩衝性能
これにより、摩耗を大幅に削減し、取取付け時間を短縮 - ネジ接続またはホースレス直接接続によるメディアフィードスルーとドライブの接続が可能
すべての自動化ソリューションで適応性を向上 - 電子マグネットセンサーまたは誘導型近接センサーを選択
非常に豊富なポジションモニターに対応
オプション、その他
- 特に強い緩衝機能が必要な旋回・回転動作に対して、追加の外付けダンパーを取り付けることができます。お問い合わせください。
- ご要望により、 M5 または M12 接続ソケット付き電気フィードスルーもご用意できます。ご要望により、電気フィードスルーをバス信号の送信に使用することもできます。
- すべての空圧式アクチュエーターには、適切な非常停止の手順 (制御された運転停止など) および再開の手順 (圧力上昇バルブ、適切なバルブ切り換えシーケンスなど) が必要であることにご注意ください。
- 無制御に圧力供給接続を取り外すと、未想定の状態・動作を引き起こすことがあります。
- 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていません。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。転がり軸受、リニアガイド、ショックアブソーバーといった部品には、食品に適合した潤滑剤は装備されていません。