arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF 類似のイラスト

AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF

保持ノブ

ID 9150117

En stock
保持ノブ AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF
  • 貫通孔なし保持ノブ、DIN ISO 7388-3 フォーム AF
  • 直径 D1: 19 mm
  • 長さ L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 20.0
a [°] 15.0
G1 M16
重量 [kg] 0.122
以前の標準:DIN 69872 フォーム B

バージョン
貫通孔なし保持ノブ、DIN ISO 7388-3 フォーム AF