arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMRS HSK 40 類似のイラスト

KMRS HSK 40

クーラントチューブ用レンチ

ID 9799151

KMRS HSK 40, クーラントチューブ用レンチ
  • 対応インターフェース: HSK 40
  • 直径: 8 mm
For interface HSK 40
D1 [mm] 8.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
Weight [kg] 0.05