KMR HSK 80
冷却液管
ID 9799135
KMR HSK 80, 冷却液管
- 面向接口: HSK 80
- 直径: 14 mm
- 螺纹 : M20x1.5
Technical details
| 対応インターフェース | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 13.5 |
| L2 [mm] | 39.5 |
| G | M20x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.032 |
HSK 設計、2つの O リング(軸方向密閉)付き、DIN 69895 準拠