TENDO SPW Ø1/2"
保持力テストピース
IDnr. 9646212
TENDO SPW Ø1/2", 保持力テストピース
- 直径: 1/2"
- 長さ L1: 65 mm
Technische gegevens
| D1 | 1/2" |
|---|---|
| L1 [mm] | 65.0 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
ご要望に応じて、TENDO E compact Ø 16、TENDO E compact HSK-F 63、TENDO P HSK-F 63、TENDO WZS の型締め力テストシャフトをご注文いただけます。