FDB-150
バリ取りスピンドル
ID 322200
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
バリ取りスピンドル FDB, サイズ: 150, 空圧式
- 補正XY: 5.1 mm
- X 軸方向の最大補正量: ± 6.4 mm
- Y 軸方向の最大補正量: ± 6.4 mm
技術的詳細
| 動力 [W] | 150.0 |
|---|---|
| X 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 6.4 |
| Y 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 6.4 |
| 推奨補正量 [mm] | ± 3.2 |
| 最小補正力 [N] | 0.9 |
| 最大補正力 [N] | 5.8 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| アイドル速度 [1/min] | 65000.0 |
| 作動圧力 [bar] | 6.2 |
| 騒音発生 [dB(A)] | 78 |
| アイドル圧縮空気消費量 [l/s] | 1.4 |
| 静止時圧縮空気消費量 [l/s] | 3.8 |
| コレット径 [mm] | 3.0 |
| 重量 [kg] | 1.11 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 82.6 |
| 高さ Z [mm] | 193.7 |
| 力 Fx max. [N] | 6.7 |
| 力 Fy 最大 [N] | 6.7 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑
保証
24 カ月