arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FDB

FDB

Broche d'ébavurage
Broche d'ébavurage compliante pour une utilisation dans des applications robotiques

Avantages - Vos bénéfices

  • Broche haute fréquence souple
    pour une flexibilité maximale lors de l'ébavurage
  • Ajustement de la rigidité de la compliance de la broche via la pression pneumatique
    pour l'ébavurage des arêtes dans toutes les positions
  • Grandes vitesses
    pour des vitesses d'avance élevées
  • Utilisation flexible
    au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
  • Fonction de verrouillage d'axe disponible
    afin de limiter la trajectoire de compensation sur l'axe X.

Options et informations particulières

  • Universel(le)
    Ces options de fixation flexibles signifient que la broche d'ébavurage FDB n'est pas limitée à l'utilisation sur un bras de robot. Elle peut également être utilisée en position fixe avec dans ce cas la pièce à ébavurer mobile.
  • Fonction de verrouillage d'axe
    La version RS permet la compensation dans une direction. Cette fonction est intégrée dans les tailles 900 et 1040.