arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3-K

KSC3-K

Morsa de fixação básica
Morsa compacta de acionamento mecânico com altas forças de fixação e máxima precisão, com corpo base niquelado

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 니켈 도금 베이스 바디
    최적의 부식을 최적으로 방지하고 더욱 폭넓은 적용 분야에 사용
  • 레이저로 식각한 자
    신속하고 정밀한 사전 조정
  • 극단적인 평면 디자인
    기계 공간의 활용 극대화
  • 캡슐화된 스핀들
    먼지에 강하고 유지보수가 적은 클램핑 디바이스
  • 높은 클램핑 포스
    기계가공 동안 공정 신뢰성 보장
  • 넓은 클램핑 범위
    높은 유연성
  • 측면의 배수 홈
    냉각수 및 칩 배출용
  • 볼 베어링이 장착된 간극이 없는 스핀들
    최고의 반복 정확도
  • 광범위한 적용 분야
    거칠고 완성된 부품 가공에 적합함
  • 와이드 죠 프로그램
    신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응
  • 와이드 죠 프로그램
    신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응
  • 두 개의 나사만으로 죠 교체
    죠를 빠르고 쉽게 교체하는 데 사용
  • 장력에 의한 클램핑
    베이스 바디 구부러짐 없음
  • VERO-S 인터페이스
    VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능하며 설치 시간을 단축합니다.

옵션 및 특별 정보

  • 정밀한 6축 가공을 위한 초소형 싱글 액팅 클램핑 바이스
    새로운 SCHUNK KONTEC KSC3-K 싱글 액팅 클램핑 바이스를 통해 성공적인 KSC3 시리즈 센트릭 클램핑 바이스는 또 다른 기본 구성 요소를 확보합니다. KSC3-K 바이스의 베이스 바디는 이제 고정 조용 가로 홈을 포함하도록 확장되었습니다. 이는 이제 정밀한 이면 가공도 가능하다는 것을 의미합니다. 특히 툼스톤 같은 다양한 응용 분야에서 중심 및 싱글 액팅 클램핑 바이스를 사용하면 시너지 효과를 얻을 수 있으며 프로세스가 크게 가속화될 수 있습니다.