S3A-G5 160
3-assige grijpklauw
N.º de identificação 1471168
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-assige grijpklauw
- Met grijptrap en geslepen klemvlak
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 160
- Afmetingen: 80 x 48 x 31 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.5 kg
- Glatte Stufe: 13 - 94 mm
- Grip-Stufe: 22 - 103 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 48 - 129 mm
- Grip-Stufe: 57 - 138 mm
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 31.0 |
| Geschikt voor | 160 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
納品内容
3軸ジョー、取付けネジなし