S5A-G5 200
5 轴夹爪
ID 1471199
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 200
- 尺寸: 102 x 73.5 x 75 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 2.1 kg
- 光滑台阶: 18.6 - 94.6 mm
- 夹持台阶: 29.6 - 105.6 mm
- 卡爪位置 2 的夹持范围:
- 光滑台阶: 88.6 - 167.6 mm
- 夹持台阶: 99.6 - 178.6 mm
Technické údaje
| Width [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 75.0 |
| Suitable for | 200 |
| Weight [kg] | 2.1 |
Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws