arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSA 30 類似のイラスト

BSA 30

ジョー回転治具

ID 119112

BSA 30, Jaw turning fixture Heavy design
  • Inner diameter I: 256 mm
  • Outer diameter A: 384 mm
Inner diameter I [mm] 256.0
Outer diameter A [mm] 384.0
Max. clamping force [kN] 75.0
Min. adjustment position [mm] 388.0
Max. adjustment position [mm] 464.0
Min. adjustment position [mm] 208.0
Max. adjustment position [mm] 284.0
Weight [kg] 21.0