arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MSC-PS10 400x200 Illustrazione simile

MSC-PS10 400x200

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

ID 422096

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa laminada
  • Para fresamento de contornos e formas especiais.
  • Tecnologia: Polo paralelo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 400 x 200 x 21 mm
  • Arremesso do polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 13.8 kg
Comprimento [mm] 400.0
Largura [mm] 200.0
Altura [mm] 21.0
Peso [kg] 13.8

Escopo de fornecimento
Placa laminada