PVP-L30-22 820x430
标准磁力夹持技术的附件
ID 1358597
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 18 路磁极板
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 技术: 平行磁极
- 适用于: MFPS-A1-L30 820 x 430
- 尺寸: 820 x 430 x 22 mm
- 磁极尺寸: 30 mm + 10 mm
- 重量: 50 kg
Información técnica
| 长度 [mm] | 820.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 430.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 50.0 |
标配范围
磁极板,紧固螺钉