arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGA-3 180-95-22

SGA-3 180-95-22

Placa adaptadora

ID 1643382

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de adaptación, fija
  • Interfaz 1: W-38
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 180 x 95 x 22 mm
  • Peso: 2.9 kg
Ancho [mm] 180.0
Profundidad [mm] 95.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 2.9

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas