arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
リバーシブルジョーグリップ

リバーシブルジョーグリップ

Reversal jaws grip
Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks. The additional grip stages is used for better hold of the workpiece during machining.
1395496
125 x 84,5 x 40 mm 
3.0 mm
1494296
40 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494297
65 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494298
80 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494299
125 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494303
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494304
65 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494305
80 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494306
125 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494320
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm