HS 10
Spanneinsätze
ID 1525004
HS 10, Inserts de serrage
- Hauteur H: 14 mm
- Diamètre D: 10 mm
- Filetage G: M5
- Matière: HSS
- Unité de livraison: 1 jeu = 10 pièces
Technical details
| Hauteur H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Diamètre D [mm] | 10.0 |
| Filetage G | M5 |
| Force admissible max. [kN] | 10.0 |
| Matière | HSS |
| Unité de livraison | 1 jeu = 10 pièces |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.