arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WTR-A 160/3

WTR-A 160/3

Snelwisselklemmen

ID 1556816

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Snelwisselklauw
  • Geschikt voor: TANDEM BWA grootte van de spanner 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 72 x 56,8 x 33 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 1 kg
Breedte [mm] 56.8
Hoogte [mm] 33.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 160
Gewicht [kg] 1.0

Levering
Snelwisselklauw