arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBVS-P-G3 90-41-22

GBVS-P-G3 90-41-22

パレットジョー

ID 490753

クランピングインサート、標準

特長:
  • パラレルグリップジョー
  • インターフェース1: W-SEI
  • 適合タイプ: 調節ジョー KSM2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 41 x 22 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 0.35 kg
Larghezza [mm] 90.0
Profondità [mm] 41.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.35