arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW 65-22-20

GBW 65-22-20

ソフトジョー

ID 490567

トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、ソフト
  • インターフェース1: W-65-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 22 x 20 mm
  • 重量: 0.19 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 20.0
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.19

納品内容
トップジョー、固定ネジ