arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
UGE 20

UGE 20

夹持嵌块
夹持嵌块 UGE 可将卡爪坯件加工成卡爪,同时确保坯件/锻件以及高强度材料工件的安全夹紧操作。此外,用于重型切削操作的高扭矩可以转移,并且可通过更换磨损嵌块来降低成本。
UGE 20 适用于外圆和内圆夹持。由于采用楔块形状,可以另外拉下工件,从而确保更高的夹紧的可靠性。从上方固定夹持嵌块。安装时,需要角铣刀 WSF UGE 20(ID 010015),更易于加工出合适的铣削凹槽和螺纹。不需要对卡爪坯件进行硬化。
全フィルター
3件の結果
100019
10.0 mm
碳化物 
1 套 = 6 件 
1439026
10.0 mm
精密铸造 
1 套 = 6 件 
10035475
10.0 mm
碳化物 
1 套 = 6 件