arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SVSL 10-7 PU

SVSL 10-7 PU

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

ID 1446204

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Mangueira de vácuo
  • Adequado para todos os kits de conexão de vácuo
Dados técnicos:
  • Diâmetro externo: 10 mm
  • Diâmetro interno: 7 mm
  • Faixa de pressão: -0.95 - 10 bar
  • Temperatura de operação: -40 - 85 °C
  • Material: PU
Min. operating pressure [bar] -0.95
Max. operating pressure [bar] 10.0
Material PU
O.D.-Diameter [mm] 10.0
Inner diameter [mm] 7.0
Min. operating temperature [°C] -40.0
Max. operating temperature [°C] 85.0

Scope of delivery
Vacuum hose