V
Répartiteur pour détecteurs
Pour le raccordement de nombreux détecteurs SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1, etc.) et la collecte des signaux de détecteurs correspondants. Dans les versions 2 voies (V2), 4 voies (V4) et 8 voies (V8).
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Visor operacional e indicador de comutação por LED
para controle direto do estado de comutação - Um cabo de alimentação
portanto, é ideal para passagem de sinal - Carcaça robusta em TPU
para uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Classe de proteção alta
IP67 quando conectado, para uso em ambientes limpos ou empoeirados ou em caso de contato com água. A operabilidade em caso de contato com outros meios (lubrificantes de refrigeração, ácidos, bases etc.) é frequentemente fornecida, mas não pode ser garantida pela SCHUNK. - Materiais utilizados
Material da carcaça usado: PA 6 GF 30, preto (exceto V2-4P / material da caixa: TPU); material do cabo usado: PUR (revestimento do cabo) - Escopo de fornecimento
Distribuidor do sensor (exceto V2-4P) incluindo bujão de vedação para fechar conexões não utilizadas. Também vem com 1 conjunto de etiquetas de inscrição para rotulagem individual das conexões.