SVH
5 爪サーボ電動グリップハンド
すぐに使えるシリーズの量産タイプのシュンク SVH 5 本指ハンドグリップは、人間の手とほとんど同じように動作します。合計 9 基のドライブの動作部分により、さまざまな把持動作を非常に精密に実行できます。弾力のある把持面により、物体を確実に把持できます。電子機器一式が手首部分に内蔵されています。
説明
优势 - 您将获益
- 适用于移动应用领域
24 V DC,低能耗 - 极其紧凑的设计
控制、调节器和电力电子元件集成在腕关节处 - 定义的接口
轻松连接市场标准的工业和轻型机器人。
选件和特殊信息
- 左手及右手版本
根据人手的不同形态,SVH 也有左手及右手两种版本可供选择。这使机械手能够在技术范围内重复人类用双手执行的操作。 - 手部连接
操作手的底部接口可以连接到快换系统 FWK。FWK 对设备的运作至关重要。通信和电源通过弹簧加载销进行传输。 - 通过 ROS 驱动程序进行控制
SVH,ROS1 和 ROS2 的驱动程序可以从网上获取。还包括一本借助 Raspberry Pi 控制 SVH 的简短手册。