BSWS-ABR
フィンガーブロック
このフィンガーブランクには、ジョーツール・チェンジシステムが内蔵されているため、手動で迅速にグリッパーフィンガーを交換可能。グリッパーとの機械的インターフェースを統合。このフィンガーブランクへの加工が必要なのはワークの形状のみです。
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
他にも、BSWSを使用するとジョーブランクのフィンガー表面から厄介な固定穴を無くすことができる、という利点があります。
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Versatilità di impiego universale
Grazie al sistema di cambio rapido BSWS è possibile utilizzare in modo universale un'unica pinza in varie applicazioni - Cambio manuale delle ganasce mediante il meccanismo di bloccaggio
Semplice e veloce per una elevata flessibilità delle pinze - Resistente fino alla portata massima delle ganasce base
Grazie a un adattamento sicuro e a un collegamento a vite - Le griffe o le ganasce da lavorare sono già dotate di interfaccia meccanica verso la pinza
Da parte del cliente occorre solo realizzare la geometria specifica del pezzo nel pezzo grezzo. - Griffe grezze adatte
Per tipi comuni di pinza - Facilità di montaggio
Grazie allo schema di foratura standardizzato - Elevata precisione di sostituzione
Grazie al centraggio - Bordo di serraggio
Può essere lavorato in modo facile e veloce
Opzioni ed informazioni speciali
- Materiale delle ganasce grezze
Le ganasce non lavorate sono disponibili, in alternativa, in lega di alluminio ad alta resistenza ABR o in acciaio cementato temprabile SBR. - Tempra di BSWS-SBR
Prima di procedere alla tempra si devono smontare tutti i componenti singoli montati.