ELB/SLD - DQ 05m
cable
ID 1327967
Drawings
Cable del codificador
Cable del codificador
Observe que el diseño mostrado es una vista del producto básico. Las variantes de producto individuales se complementan con los siguientes diseños. Tenga en cuenta también la hoja de datos del catálogo de artículos.
Los cables de conexión, como los cables de alimentación y del codificador, se han diseñado expresamente para conectar los productos de SCHUNK con las unidades de control de accionamiento. Estaremos encantados de ayudarle a elegir los cables de conexión adecuados.
- 06
- Conexión del lado del módulo
- 15
- Conexión hembra
- 90
- Prefabricado para la conexión con el controlador de accionamiento
Se debe respetar el radio de flexión mín. para los cables de cadena de arrastre o el ángulo de torsión máx. para los cables de torsión. Por lo general son 10 veces el diámetro del cable o +/- 180°/m.