BSWS-URM 50
Jaw quick-change system
ID 1380614
Jaw quick-change system locking mechanism BSWS-M-PGZN-plus, Size: 50
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technical details
| Weight [kg] | 0.006 |
|---|---|
| Number per ID | 1.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 130.0 |
| Max. permissible loading torque My [Nm] | 14.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 350.0 |
The BSWS-BM is ±0.05 mm are of equal height and the replacement accuracy of a top jaw in conjunction with the BSWS-A is ±0.02 mm.
최대 로드
Load diagram
최대 로드
가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스(Fx) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=Fx*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
Load diagram
- X-axis:
- Finger length
- Y-axis:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
어댑터 핀 재료
강철
작동
툴 없이 손으로
보증
24개월
제공 범위
다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)