BSWS-UR 200
ID 1451606
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
技術的詳細
| 重量 [kg] | 0.19 |
|---|---|
| ID ごとの番号 | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 最大許容ローディングトルク [Nm] | 510.0 |
| 最大許容荷重 Fx [N] | 6110.0 |
最大荷重
荷重線図
最大荷重
フィンガー長 (l) と力 (Fx) から導かれる最大許容モーメント (M=Fx*l) と、このアプリケーションでの加速度/トルクによって発生する荷重が基準値を超えないようにする必要があります。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
荷重線図
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
General notes about the series
Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Locking
The locking surfaces must be kept free of greases and oils.
Adapter pin material
Steel
Actuation
Manually with hexagon socket wrench
Warranty
24 months
Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)