arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGM-B-Q-50-1x2

EGM-B-Q-50-1x2

ID 306370

재고 품절 임박
Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Bipol
  • Pole form: square
  • Pole width: 50 mm
  • Number of poles, pole arrangement: 1 x 2
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 2
  • Magnet area: 50 cm²
  • Magnetic circuit: 2.9 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Poids [kg] 5.5
Nombre de pôles 2.0
Zone de l'aimant [cm²] 50.0
Epaisseur minimale des pièces à usiner [mm] 12.0
Charge pour surface magnétique horizontale [kg] 75.0
Charge pour surface magnétique verticale [kg] 30.0
Activations/minute max. [1/min] 20.0
Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] 12.0
Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] 30.0
Indice de protection IP 52
Consommation de courant lors de l'activation/la désactivation [A] 2.9
Longueur X [mm] 170.0
Largeur Y [mm] 95.0
Hauteur Z [mm] 61.0
Type de contrôleur magnétique ECG 02
Tension nominale [V AC] 400.0
Courant max. [A] 32.0
Nombre max. de modules par contrôleur 25.0

Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents

Matériau du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage