EGM-M-L-15-1-FX
ID 306361
マグネットグリッパー EGM, 電動
- マグネット・タイプ: 単極
- ポール形状: 横長
- ポール幅: 15 mm
- 固定ケーブル (30cm ケーブル)
- 通信インターフェース: デジタル I/O
- 電源: 400 V AC
- 最大総電流: 32 A
- 極数: 2
- マグネットエリア: 22.5 cm²
- マグネット回路: 2.6 A
- 最高周囲温度: 50 °C
技術的詳細
| 重量 [kg] | 2.1 |
|---|---|
| 極数 | 2.0 |
| マグネットエリア [cm²] | 22.5 |
| ワークの最小厚さ [mm] | 5.0 |
| 水平磁石面に対する有効荷重 [kg] | 22.0 |
| 垂直磁石面に対する有効荷重 [kg] | 9.0 |
| 1分あたりの最大作動回数 [1/min] | 16.0 |
| 毎分 5 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 15.0 |
| 毎分 15 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 40.0 |
| IP 保護等級 | 54 |
| 作動/停止による電気負荷 [A] | 2.6 |
| ケーブル長 [cm] | 30.0 |
| 長さ X [mm] | 105.0 |
| 幅 Y [mm] | 47.0 |
| 高さ Z [mm] | 79.0 |
| 磁石コントローラータイプ | ECG 02 |
| 公称電圧 [V AC] | 400.0 |
| 最大電流 [A] | 32.0 |
| コントローラー当たりの最大モジュール数 | 17.0 |
寸法
寸法
作動方式
永久磁石の磁化
ハウジングの材質
鋼鉄
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
システムの起動・停止のための電流パルス
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット