ELG 120-XXX-1-SYN
- 最小ストローク/ジョー: 100 mm
- ジョーごとの最大フォース: 400 mm
- 把持力: 12000 N
- 最高周囲温度: 55 °C
- ELGコンフィギュレーターでのカスタムグリッパーの作成とCADデータのダウンロード
技術的詳細
| フィンガーバージョン | 短型 |
|---|---|
| 同期 | Synchron |
| 最小ストローク/ジョー [mm] | 100.0 |
| ジョーごとの最大フォース [mm] | 400.0 |
| 把持力 [N] | 12000.0 |
| 最小把持力の維持*** [%] | 80 |
| 重量* [kg] | 42.0 |
| 1mm のストロークごとの付加質量** [kg] | 0.09 |
| 閉時間 [s] | 0.98 |
| 開時間 [s] | 0.98 |
| 最大許容速度 (位置決め) [mm/s] | 170.0 |
| 最大許容速度 (把持) [mm/s] | 10.0 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 60.0 |
| 繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] | 0.1 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 300.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 35.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 20 |
| 保護等級IP(ベローズ付き) | 44 |
| 静止時トルク(軸径8/9 mm) [Nm] | 3.58 |
| 静止時トルク(軸径11/14 mm) [Nm] | 4.38 |
| 静止時トルク(軸径19 mm) [Nm] | 5.37 |
| 静止時トルク(軸径22 mm) [Nm] | 6.3 |
| 静止時トルク(軸径24 mm) [Nm] | 7.16 |
| 静止時トルク(軸径28 mm) [Nm] | 6.3 |
| 最大駆動速度(軸径8/9 mm) [1/min] | 5600.0 |
| 最大駆動速度(軸径11/14 mm) [1/min] | 4600.0 |
| 最大駆動速度(軸径19 mm) [1/min] | 3800.0 |
| 最大駆動速度(軸径22 mm) [1/min] | 3200.0 |
| 最大駆動速度(軸径24 mm) [1/min] | 2800.0 |
| 最大駆動速度(軸径28 mm) [1/min] | 2550.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 330.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 600.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 500.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 4000.0 |
* ジョーストローク100mmのベーシックモデル(追加機能なし)について
** ベーシックモデル(追加機能なし)について
*** ブレーキ付きモーター使用時、および位置クランプ機能使用時について
最大荷重
最大許容フィンガー突起
フィンガーバージョン:短いフィンガー長
フィンガーバージョン:長いフィンガー長
最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。把持力自身によって発生するモーメントに加えて荷重が発生する可能性があります。また、モーメント荷重については、図をご参照ください。
最大許容フィンガー突起
フィンガーバージョン:短いフィンガー長
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
フィンガーバージョン:長いフィンガー長
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
General notes about the series
Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.
Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).
Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.
Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.
How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.
Operating principle
Spindle drive
Housing material
Aluminum
Base jaw material
Aluminum
Actuation
electrically via an adaptable servo drive
Warranty
12 months
Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.