arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PFH 30-60 Podobné zobrazení

PFH 30-60

Chapadlo s dlouhým zdvihem

ID 302033

Chapadlo s dlouhým zdvihem PFH-mini, Velikost: 30, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 60 mm
  • Zavírací síla: 630 N
  • Otevírací síla: 570 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 60.0
Zavírací síla [N] 630.0
Otevírací síla [N] 570.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 745.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 675.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.5
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 3.15
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 187.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.4
Doba otevření [s] 0.5
Max. přípustná délka prstu [mm] 150.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 2.0
Třída ochrany IP 41
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Délka X [mm] 187.0
Šířka Y [mm] 94.0
Výška Z [mm] 67.8
Max. moment Mx [Nm] 30.0
Max. moment My [Nm] 95.0
Max. moment Mz [Nm] 45.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 1000.0
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
近接スイッチ用ブラケット、センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。