J02R-Q8
リードスイッチ
ID 1353087
リードスイッチ J02R J02R, サイズ: J02R, クローザー
- スイッチングポイントの数: 1
- 芯線数: 2
- ケーブル長: 30 cm
- センサーケーブル KA: M8 コネクター、3 ピン
- 公称電圧: 24 V
- 長さ: 20 mm
- 最大電流: 50 mA
技術的詳細
| 測定原理 | リード |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| 最大スイッチング周波数 [Hz] | 3000.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 | 24.0 |
| 最小作動電圧 | 10.0 |
| 最大作動電圧 | 28.0 |
| 電圧降下 [V] | 0.8 |
| 最大スイッチング電流 | 50.0 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | PA |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8 コネクター、3 ピン |
| ケーブル長 L [cm] | 30.0 |
| ケーブル直径 D [mm] | 2.6 |
| ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 2x 0,13 mm2 |
| ケーブルシース材質 | PVC |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 26.0 |
| 重量 [kg] | 0.007 |
| 保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
| 保護等級 | III |
センサーの接続ケーブルは静的にしか配線できません。動的なペイロードは許可されません。