MMSK 22-S-NPN
Elektrický magnetický snímač
Identyfikator 301035
Elektronický magnetický snímač MMS, C-drážka
- Počet spínacích bodů: 1
- Přepínací typ: NPN
- Zavírač
- Délka kabelu: 200 cm
- Elektrické připojení: holé konce vodičů
- Jmenovité napětí: 24 V
Szczegóły techniczne
| Zásada měření | magnetický |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Typ spínání | NPN |
| Počet spínacích bodů | 1 |
| Min. okolní teplota [°C] | -20.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 2.0 |
| Max. spínací proud | 0.05 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | PA |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
| Délka kabelu L [cm] | 200.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 2.2 |
| Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) | 3x 0,05mm2 |
| Materiál kabelového pláště | PUR |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 22.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 11.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.02 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Třída ochrany | III |
| Odolnost vůči vrtací emulze * | ano |
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).