arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Für mittlere bis große Losgrößen und geringe bis mittlere Produktvarianz: Die SCHUNK Inline-Nutzentrenner der ILR-Baureihe gewährleisten in Verbindung mit einem Greiferwechselsystem höchste Flexibilität und minimale Rüstzeiten. Mit dem speziell entwickelten Nutzen-Schnelleinzug und durch die Verwendung hochdynamischer Antriebe mit Bahnsteuerung für Trennen und Leiterplattenhandling wird ein größtmöglicher Durchsatz erzielt. Der einfache und gewichtsoptimale Aufbau der Leiterplattengreifer senkt die Werkzeugkosten deutlich.

Ihr Mehrwert

  • Linearmotorischer Schnelleinzug für minimale Ladezeiten am Nutzeneinzug
  • Kürzeste Trennzeiten durch hochdynamisches linearmotorisches Fräsportal mit speziellem Fräsbürstenniederhalter
  • Kurze Handlingzeiten für ausgetrennte Baugruppen durch linearmotorisches Handling mit Bahnsteuerung
  • Höchste Flexibilität und minimale Rüstzeiten durch einfache und automatisch wechselbare Leiterplattengreifer
  • Optionale Erweiterung um integriertes Palettiersystem
  • Ergonomisches Design und moderne Optik
  • Modularer Aufbau ermöglicht ein „Mitwachsen“ der Anlage bei zukünftigen Kundenanforderungen

Content available soon

Die kompetenteste Prozessbetreuung von erfahrenen Nutzentrenntechnik-Spezialisten

Content available soon

Die Projektierer von SCHUNK sind auf den Prozess des Nutzentrennens spezialisiert und sorgen für eine optimale Integration unserer Maschinen in die Kundenprozesse. Individuell durch den Kunden vorgegebene Prozesse lassen sich einfach und effizient in die Zellen integrieren. Mit Zuverlässigkeit, Liefertreue in allen Projektphasen und transparenter Kommunikation schafft unser Team die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Palettenhandling

Content available soon Das linearmotorische Palettenhandling erkennt lichtschrankengesteuert den Palettenstatus und sorgt somit für störungsfreien Betrieb auch bei verschiedenen Palettenvarianten.
Content available soon Inline-Nutzentrenner können auf Wunsch mit einem Palettiersystem PAL-1400 ausgerüstet werden. Dadurch können die ausgetrennten Baugruppen direkt in Trays mit Abmessungen bis zu 600 x 400 mm zur Weiterverarbeitung abgelegt werden. Die Trayzuführung ist sowohl mit Wagen als auch über Bänder möglich. Mittels optionaler Palettencodierung können verschiedenste Palettenvarianten sicher verarbeitet werden.
Content available soon

Greiferfinger-Wechselstation

Der automatische Greiferfingerwechsel erlaubt einen schnellen und einfachen Produktwechsel, ohne dass zusätzliche kostenintensive Greifer benötigt werden. Im Magazin können bis zu 24 Greiferfinger abgelegt werden. Dadurch können 276 Fingerkombinationen genutzt werden. Die Maschine ist permanent mit allen Produkten gerüstet.

Content available soon

Höchste Flexibilität

Leichte Greifer für das Leiterplattenhandling ermöglichen kurze Taktzeiten bei höchster Flexibilität.

Content available soon

100 % In-Prozesskontrolle

Bei der optischen Kontrolle wird die Leiterplatte auf Abweichungen zum Layout untersucht. Die Leiterplattenoberfläche wird auf kleinste Abweichungen der Kontur zu den vorgegebenen CAD-Daten oder den Toleranzfenstern verglichen.