SGW 40
ID 305204
- Opening angle: 8 °
- Closing moment: 1.35 Nm
- Max. ambient temperature: 90 °C
技術的詳細
| Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 329.0 |
|---|---|
| Opening angle per jaw [°] | 8.0 |
| Closed angle per jaw up to [°] | 2.0 |
| Closing moment [Nm] | 1.35 |
| Weight [kg] | 0.05 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 0.3 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 0.5 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Closing time [s] | 0.02 |
| Opening time [s] | 0.03 |
| Max. permissible finger length [mm] | 32.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 0.03 |
| IP protection class | 20 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Diameter D [mm] | 40.5 |
| Height Z [mm] | 28.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 0.1 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.1 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 3.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Gripping force O.D. gripping
Křivka krouticího momentu zavírání
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Gripping force O.D. gripping
- X 軸:
- Bod P - délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Křivka krouticího momentu zavírání
- X 軸:
- Úhel otevření
- Y 軸:
- Zavírací moment
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
jednočinný 3násobný píst s pákovým mechanismem a vratnou pružinou
Materiál těla
Plastový s kovovými funkčními díly
Materiál základních čelistí
Plastový
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Středicí čepy, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování je k dispozici on-line)
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
není možné