arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWS-L

SWS-L

Snelwisselsysteem
Pneumatisch gereedschapwisselsysteem

Innovaties - uw voordelen

  • Gepatenteerd, fail-safe vergrendelingsmechanisme
    voor een betrouwbare verbinding tussen de snelwisselkop en -adapter
  • Handmatig ontgrendelen in noodgevallen mogelijk
    geen tegenkrachten van veren
  • Alle functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal
    voor een grote mechanische veerkracht van het wisselsysteem
  • Dezelfde doorvoermodules voor alle maatuitvoeringen
    waardoor standaard onderdelen kunnen worden gebruikt in de productielijn
  • Mogelijkheid voor de overdracht van elektrische media
    voor veilige voeding van de handlingsmodules en gereedschappen
  • Er kan standaard een groot aantal doorvoermodules worden aangesloten
    voor maximale flexibiliteit van uw toepassing
  • Codering adapterzijde
    via connector mogelijk
  • Geschikte opslagrekken voor alle afmetingen
    voor optimale aanpassing aan elke toepassing
  • ISO-montagepatroon
    voor eenvoudige montage aan de meeste robottypen, zonder dat extra adapterplaten nodig zijn

Opties en speciale informatie

  • No-Touch-Locking™
    Vergrendeling zonder aanraking. Zorgt dat het SWS stevig wordt vergrendeld, zelfs wanneer de SWK en SWA niet met elkaar in contact komen.
  • Gepatenteerd, fail-safe vergrendelingsmechanisme
    Een grote zuigerdiameter en externe klemvergrendeling verhogen de toelaatbare momentbelasting. Stalen delen vervaardigd van corrosie-arm Rc 58.