arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC

KSC

基本的なクランピングバイス
Le moyen de serrage centré SCHUNK KONTEC KSC est un système de serrage stationnaire polyvalent. Des systèmes de serrage traditionnels aux faibles profondeurs de serrage, en passant par l'usinage à 5 côtés, les pièces moulées, les plaques et les coupes de scies : le KONTEC KSC de SCHUNK s'adapte rapidement à toutes les situations.

Innovaties - uw voordelen

  • Extreem plat ontwerp
    Voor maximale benutting van de bewerkingskamer
  • Spindel ingekapseld
    Voor vuil ongevoelige en onderhoudsarme klemspanners
  • Hoge klemkrachten
    Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken
  • Groot klembereik
    Hoge mate van flexibiliteit
  • Laterale afvoersleuven
    Voor afvoer van koelvloeistof en spaanders
  • Gemonteerd op een kogellager, spelingvrije spindel
    Voor maximale rondloopnauwkeurigheden van <±0.01mm (KSC80&125)/±0.015mm(KSC160)
  • Breed scala aan toepassingen
    Geschikt voor de bewerking van ruwe en afgewerkte stukken
  • Programma voor brede klemmen
    Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken
  • Optimale klauwondersteuning voor O.D. en I.D. opspannen dankzij een zeer lange basisklauwgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Klemmen door spanning
    Basisbehuizing buigt niet door
  • VERO-S-interface
    Veelzijdige combinaties dankzij het VERO-S modulaire systeem voor nog kortere insteltijden.

Opties en speciale informatie

  • Maximale nauwkeurigheid en procesveiligheid
    Dankzij het uiterst vlakke ontwerp garandeert de handmatige centrische spanner van SCHUNK een hoge nauwkeurigheid en hoge klemkrachten. Een voorgespannen en spelingvrij middelste lager en een extra toegevoegde slede waarborgen een rondloopnauwkeurigheid tot ± 0,01 mm en maken het mogelijk om ruwe en afgewerkte stukken nauwkeurig te bewerken met slechts één klemsysteem.
  • Een ingebouwde spaanderafvoer en een speciaal beschermde spindel bieden maximale procesveiligheid. De centrische klemspanner is ook ideaal voor de opslag van geautomatiseerd machinegereedschap: de aantrekkelijk geprijsde oplossing is geschikt voor elk type palletopslag.