KSP plus
气动夹持力块居中并夹紧固定卡爪
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
气动启动二卡爪夹持块,使用紧凑设计,具有高夹持力虎钳有标准行程、长行程和固定爪型式可选。
説明
优势 - 您将获益
- 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 低高度设计
最大化利用机床空间和系统最大刚度 - 优化的外轮廓
适用于最佳侧面接近并方便切屑排出 - 立方形设计
在 4 轴机床上通过 2 次安装可以实现理想的 6 面加工 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 带楔形槽或细锯齿的基爪,英制
在顶爪范围内有高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 在受限空间内夹持工件
气动启动的 KSP plus 夹持块可在压力高达 9 bar 的系统中运行。可在有限空间内精确夹紧工件。特殊的几何形状允许机床主轴到工件的最佳可及性。 - 根据应用不同,工件可以从中心夹持或靠固定爪夹持。高夹持力和高系统刚性确保持久且安全的夹紧。可根据具体需要,在订购夹持虎钳时配备快换爪系统或夹爪位置感应监控。