KSP3
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the third generation in a compact design with high clamping forces and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard stroke, long stroke or fixed jaw.
Description
优势 - 您将获益
- 丰富多样的产品变型
因此,到目前为止,种类丰富和动力强劲的标准范围气动夹具确保了高灵活性。 - 借助弹簧力增强外圆夹持力
提高了用于重型金属切削任务的夹持力,以及在储存期间维持弹簧张力 - 通过动态压力进行基爪位置的监控
可了解虎钳是否打开或夹紧 - 通过基爪控制工件逼真度
可让强力夹具自动加载 - 感应式夹爪监控
可了解虎钳是否打开或夹紧 - 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 外部轮廓为理想的方形设计
可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带十字槽和细齿的基爪,以双接口为标准
系统卡爪具高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 结构紧凑、气动驱动的动力室标准型包括丰富多样的型号
TANDEM KSP3 是功能强大的气动强力夹具的代表,其应用范围非常广泛 – 只需机器上配备气动装置即可。使用集成弹簧组在外圆夹持期间对基爪位置进行专利监控、使用动态压力或通过卡爪的空气控制对基爪位置进行专利监控,这些只是新一代产品中所包含的其中三项附加功能。这些都是引领趋势的功能,尤其是在自动化方面。 - 今后需进一步发展的一个重要方面是兼容性,以期实现用新型 KSP3 虎钳 1:1 替换现有的 KSP plus 虎钳。虎钳的外形轮廓经试用和测试,可优化机床主轴与工件的接触位置。按标准,虎钳也可设计配备感应式卡爪监控功能。