arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UZB 80 Illustration similar

UZB 80

Universal intermediate jaw

ID 300043

Universal intermediate jaw UZB, Size: 80, Finger interface: PGN-plus 80

  • Grid dimension: 2 mm
  • Max. adjustment travel: 44 mm
Course de réglage max. [mm] 44
Dimension du pas [mm] 2.0
Poids [g] 170.0
Couple de charge max. admissible [Nm] 35.0
Force Fx max. admissible [N] 500.0
Le chariot UZB-S du mors intermédiaire universel est disponible à partir de la taille 80 en tant que pièce séparée. L'enlèvement du chariot n'est pas possible pour les tailles inférieures.