ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
3爪電動旋盤用パワーチャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 1520669
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: RAPIDO
- 片側ストローク: 10 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 110 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大回転速度: 2800 1/min
- 重量: 37 kg