説明
Vantagens – Seus benefícios
- A força de compensação pode ser ajustada por meio de ar comprimido.
para resultados de rebarbação de alta qualidade em qualquer posição de instalação - Uso flexível
no braço do robô ou como uma unidade estacionária - Motor pneumático de pistão rotativo com alto torque
para altas taxas de avanço e um tempo de usinagem reduzido - Flexibilidade na direção radial
para uma programação simplificada do robô - Função de bloqueio para o eixo Y
para uma compensação oscilante apenas no eixo X - Troca simples de peças de desgaste
para disponibilidade máxima do sistema e requisitos mínimos de peças de reposição - Rolamento robusto
para uma vida útil otimizada
Opções e informações especiais
- Universalmente
Suas possibilidades de montagem flexíveis significam que o fuso de rebarbação RCV não é restrito ao uso em um braço robótico. Também pode ser usado como uma ferramenta fixa com uma peça móvel.