arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EMHの用途に関するイメージ

どんな場所でも、どんな方法でも、ワークは常に高速で確実に把持されます。例え電力を失った場合も心配はありません。急いで準備したいときのスピードといえば、この優れたマグネット製品に勝るものはありません。短いパルス電流を流すだけで、マグネットグリッパーがすぐに使えるようになるのです。

シンプルで扱いやすく、かつ優れた強度を持つ磁気の見えない力を製品に取り入れましょう!

お客様のメリット

  • コンパクトな自動システムで信頼性の高い部品ハンドリングを行う高い保持力
  • 24 V 電源での作動により、省エネおよび接続と配線を省力化
  • 5 面からワークにアクセスでき干渉領域がない
  • 過酷な用途における軽量かつ高い動的性能
  • 保持力を確実に維持し、緊急停止時にもプロセス的に安全に使用できます

マグネットグリッピングの仕組みは?

マグネット式グリッパーの機能は、AlNiCo磁石とネオジム磁石の組み合わせに基づいています。システムを起動するには、コイルに電流パルスを流すことでAlNiCo磁石の極性を反転させることができます。AlNiCo磁石の磁束は、非活性化された状態のネオジム磁石を通り、鋼製グリッパー基礎台上の磁気回路を閉じます。このことは、電気磁石と永久磁石を組み合わせたグリッパーの動作モードによって保証されており、作動を停止しても磁束を確実に維持できます。

Contenido disponible próximamente

断面図

EMH 断面図

1) PLC用接続プラグ

通信はデジタル I/O を介して行われます

2) 接続プラグ

電源用

3) 電子制御装置

制御・動力電子機器内蔵

4) LED ディスプレイ

5) 銅製コイル

AlNiCo磁石の極性反転用

6) 極性反転可能なAlNiCo磁石

電磁コイルに挿入

7) 磁極が反転しないネオジム永久磁石

ワークを経由して磁束を誘導

アプリケーションの見えない力

バッテリーの取り扱い

電池パックやトレイに充填するため、電池同士を非常に接近して配置できます。

シートメタルハンドリング

デジタルでの4段階把持力調整機能により、極薄鋼板の把持・分離が可能です。

原材料の取り扱い

丸い素材を簡単につかめるよう、ポールの延長をカスタマイズしました。

モーターの取り扱い

組立用として、さまざまな数量の電気モーターを同時に扱うことが可能です。



プロジェクトの実装にあたり、SCHUNK のサポートをご希望ですか?

弊社では、お客様のアプリケーション検証を喜んでお引き受けしています

SCHUNKのロボットアプリケーションセンターCoLabでは、お客様とともに、計画されたアプリケーションの試験を行っています。このように、私たちはお客様の業務に最適なマグネットグリッパーを選んでいただけるようサポートしています。

お客様を担当する SCHUNK のコンサルタントを今すぐご訪問ください。共に意見を交わし合い、お客様のアプリケーションの開発に取り組んでいきましょう。