KSC 160-480
基本的なクランピングバイス
ID 432613
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
廃番の日付: 2023/06/30
代替製品:
標準センタリングクランピングバイス
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 1514254
- システムジョーなし
- VERO-S 設置準備済み
- 寸法: 160 x 480 x 70 mm
- 最大把持力: 50 kN
- 最大トルク: 175 Nm
- 重量: 35 kg