KSC2 grip 65
Small parts clamping
ID 432344
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
Standard centric clamping vises
Product features:
Product features:
- With reversible grip jaws
- Prepared for VERO-S
- With reversible grip jaws
- Dimensions: 47 x 154 x 67 mm
- Jaw width: 65 mm
- Max. clamping force: 15 kN
- Max. torque: 50 Nm
- Weight: 2.9 kg