arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSF-LH-Z plus 160

KSF-LH-Z plus 160

バネ動式 2 ジョークランピングブロック

ID 405382

バネ動式クランピング力ブロック 標準

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
  • 置き換え対象物: 1457403
特長:
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • Z-バージョン
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 160 x 132,2 mm
  • 最大把持力: 10 kN
  • 最大クランプ力、ターボ機能あり: 25 kN
  • 片側ストローク: 8 mm
  • 最大ジョー高さ: 200 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 最大作動圧: 6 bar
  • 重量: 16 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Clamping force [kN] 10.0
Clamping force with turbo [kN] 25.0
Max. pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 200.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 2000.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 16.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual