arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSF plus

KSF plus

バネ動式 2 爪クランピングブロック
コンパクトな構造で把持力の大きな、スプリング式 2 爪クランピングブロック。標準ストローク、ロングストロークおよび固定式ジョーの 3 タイプが用意されています。

利点と特長

  • 高い品質要求に応える高精度のウェッジフッククランピングブロック
    卓越した加工結果を実現
  • 高さを抑えたデザイン
    機内空間を最大限に活用、最大のシステム剛性
  • 最適化された外側輪郭
    最高の側面アクセス性と最適な切屑落下
  • 立方体構造
    4 軸加工機の段取り 2 回、6 面加工に最適
  • ウェッジフック機構で高効率をサポート
    高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
  • 最適な潤滑システム
    高い把持力を一貫して実現
  • タングと溝または精密セレーション式のベースジョーが標準
    装着フィンガー範囲での高い適応性
  • 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
    長い寿命と高い把持力を実現
  • すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
    長寿命を実現

オプション、その他

  • 限られたスペースでのワークのクランプ
    スプリング式クランピングブロック KSF plus は、内蔵のスプリングアセンブリーによってクランプされ、6 bar の空圧で開くことができます。クランピングブロック KSF plus は外径クランプのみに適しています。ワークは限られたスペースで正確にクランプされます。特殊な形状により、ワークへの機械主軸の最適なアクセスが可能になります。
  • アプリケーションに応じて、ワークを中心で、または固定ジョーに対して把持することができます。大きな把持力と高いシステム剛性により、長時間にわたり確実なクランプが保証されます。