KSH-F plus 100
油圧式クランピングブロック、センタークランプおよび固定ジョークランプ
ID 405240
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
油圧式クランピング力ブロック 標準
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 置き換え対象物: 1463177
- 固定ジョー付き
- 標準ストローク
- 標準バージョン
- 寸法: 100 x 100 x 74,2 mm
- 最大把持力: 18 kN
- 片側ストローク: 4 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 最大作動圧: 60 bar
- 重量: 5 kg