NSA plus パレタイジングモジュール
パレタイジングモジュール
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
メンテナンスフリー、自動パレタイジング用完全密閉型ツールチェンジパレットモジュール、ステンレス鋼製
説明
利点と特長
- 内蔵されたモニターおよびリフティング機能により、これは、特に自動生産に適合するように開発されました。
荒加工においても最大のプロセス信頼性を発揮 - すべてのモジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。 - 非常にフラットな構造
機械空間を最大限に活用 - クリーニング機能を内蔵
フラットな加工面の切屑またはクーラントなし
オプション、その他
- 自動生産のスペシャリスト
パレタイジングモジュール VERO-S NSA plus により、最高精度の自動マシンローディングが保証されます。非常に低い取付け高さにより、機内空間に十分なスペースが残ります。極めて堅牢性の高い構造のため、荒加工時にも確実な把持が約束されます。 - このモジュールは強制エアフローにより、ワーク用に切屑のない、フラットな加工面を実現します。わずか数秒で位置決め、0.005 mm 未満の高い繰り返し精度でクランプが完了 – 24 時間常に絶対的な信頼性。モジュールには標準で、「開」や「閉」といったすべてのクエリやシステム制御のモニター機能が統合されています。
- モジュール開/閉やパレット有無のモニタリングなどのすべてのモニタリングシステムは常にモジュールに標準装備されています。